Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
41
Accessories
8
N.º de referencia: 09 67 037 4715
DSUB SV FE TSDC 37P AU2
DSUB SV FE TSDC 37P AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌7.5 A
Female
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: steel, tin plated
White
Contacts: 37
Conductor cross-section: 0.5 mm² max.
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 037 4715
DSUB SV FE TSDC 37P AU2
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
41
Accessories
8
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting soldeer cup
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 4
  • Verbindingstype
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • Aantal contacten 37
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,5 mm² max.
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Striplengte 2,5 ... 3 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (Temperatuur soldeerijzer tijdens solderen: max. 350 °C gedurende 3-5 s)
  • Insteekkracht ≤ 123 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: staal, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Wit
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 16,78 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140092914
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar