Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
N.º de referencia: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
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
9
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
  • コンタクト数 9
  • 端子長さ 2.9 mm
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 6.5 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140079960
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar