Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 66 514 6500
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 50P AU2 HOLE IO
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 50P AU2 HOLE IO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 5
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero chapado
Contactos: 50
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 66 514 6500
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 50P AU2 HOLE IO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 5
  • Number of contacts 50
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Flange height 6 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 167 N
  • Withdrawal force
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16.22 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140865884
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar