Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 354 7512
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU3 GP 4-40
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU3 GP 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero chapado
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 66 354 7512
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU3 GP 4-40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de introducción a presión
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 3
  • Número de contactos 25
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con bloqueos de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Altura de brida 6 mm
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 83 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Carcasa: acero chapado
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 11,38 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140084278
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar