Description of hood/housing
La tapa se puede atornillar
Version
Size
D-Sub 1
Shielding
apantallado
Version
Entrada superior
Number of cable entries
1
Cable entry
1x
Cable fixing
Abrazadera de cable
Locking type
Con tornillos de enclavamiento largos Rosca 4-40 UNC
2 parts
Sí
Separable
Sí
Technical characteristics
Tightening torque
0,25 Nm Tornillo prensaestopa
0,25 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Ambient temperature
-20 ... +90 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP30
Cable diameter
1,5 ... 7,5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Termoplásticos
Surface (hood/housing)
Metalizado
Length
29 mm
Width
31,5 mm
Height
15,2 mm
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011