Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 7176
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7176
DSUB ME CR KON AWG24-28 AFS1 EINZEL
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,02 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 2,5 ... 3 mm
  • Nivel de rendimiento
    1
    según CECC 75301-802
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 500
  • Peso neto 0,12 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140086746
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar