Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 281 5230
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 281 5230
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto coassiale
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    per cavi RG 179 BU, 187 AU
  • Caratteristiche Puntalino esterno: da crimpare nell'impronta B dell'utensile
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare/crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 2 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto
    ‌2,7 mΩ per matrice contatti interni
    ‌2,7 mΩ per ferrula esterna
  • Impedenza coassiale 75 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    3 mm per matrice contatti interni
    5 mm Schermo
    9,5 mm Guaina esterna del cavo
  • Temperatura massima -55 ... +135 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≤ 7 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fraquenza 0 ... 2 GHz
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    PBFE / PBTP / PI
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 2,015 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140098985
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar