Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
5
N.º de referencia: 09 69 282 5230
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB  MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 282 5230
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto
    Recto
    para cables RG 179 BU, 187 AU
  • Características
    Ajuste de herramientas: 5 para AWG 24 y AWG 26, 4 para AWG 28, 3 para AWG 30
    Ferrul exterior: ponchable en cavidad de herramienta B
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Método de terminación Terminación ponchable/ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 2 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • Impedancia coaxial 75 Ω
  • Longitud de pelado
    3 mm para matriz de contacto interna
    5 mm Blindaje
    9 mm Forro de cable
  • Temperatura de limitación -55 ... +135 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≤ 7 N
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frecuencia 0 ... 2 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099289
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar