Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 56 561 5700
DSUB HD MA STR 78P S4
DSUB HD MA STR 78P S4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 78
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 561 5700
DSUB HD MA STR 78P S4
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
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 5
  • Número de contactos 78
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
Características técnicas
  • Distancia entre filas 1,98 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,41 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 4,1 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 17,844 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140072381
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar