Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 09 56 000 8175
DSUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
DSUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 56 000 8175
DSUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 500PCS B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione High Density
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione Imballaggio voluminoso
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Diametro esterno del cavo ≤1,38 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 500
  • Peso netto 0,08 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140070929
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar