Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 181 5422
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤30 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 2.5 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 181 5422
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto de soldadura
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 2,5 ... 6 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • Corriente nominal ≤ 30 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,025 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140096783
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar