Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
N.º de referencia: 09 69 182 5230
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB  FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 182 5230
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Kontakter
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Koaxialkontakt
  • Description of the contact
    Rak
    till kablar RG 179 BU, 187 AU
  • Features
    Verktygsinställning: 5 för AWG 24 och AWG 26, 4 för AWG 28, 3 för AWG 30
    Yttre hylsa: krimpning i verktygets hålighet B
Version
  • Termination method Krimpterminering
  • Termination method Krimp/krimpterminering
  • Gender Hona
  • Manufacturing process Svarvade kontakter
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 2 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ‌2,7 mΩ till invändig kontaktpressback
    ‌2,7 mΩ till yttre hylsa
  • Impedance coaxial 75 Ω
  • Stripping length
    3 mm till invändig kontaktpressback
    5 mm Skärmning
    9 mm kabeljack
  • Limiting temperature -55 ... +135 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≤ 7 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frequency 0 ... 2 GHz
Material properties
  • Material (contacts)
    Kopparlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) Ädelmetall över Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (locking) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097018
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar