Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Crimpkontakt
  • Beskrivelse af kontakten Lige
  • Funktioner Værktøjsindstilling: 5 til AWG 12 og 4 til AWG 14
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Nominel strøm ≤ 20 A
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7,5 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +155 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≈ 5 N
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 2,056 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140097063
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar