Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 8237
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG24/20
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG24/20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 8237
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG24/20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series D-Sub
  • Identification Estándar
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Manufacturing process Contactos estampados
  • Pack contents
    10000 piezas en bobina
    Desenrollamiento hacia la derecha invertido
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Wire outer diameter ≤1,52 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2,5 ... 3 mm
  • Performance level 3
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.200 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140087125
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar