Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 8246
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 8246
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Udstansede kontakter
  • Pakkens indhold
    10000 stk. på rulle
    Udrulning til venstre omvendt
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,52 mm
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Afisoleringslængde 2,5 ... 3 mm
  • Ydeevneniveau
    1
    i henhold til CECC 75301-802
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.000 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087149
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar