Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 8266
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;L500
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Lisované kontakty
  • Obsah balení
    500 ks na cívce
    Odvíjení doleva
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Vnější průměr vodiče ≤1,52 mm
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
  • Úroveň vlastností
    1
    Podle CECC 75301-802
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 115 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140087200
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522