Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9907
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Retén de bloqueo
Acero resistente a la corrosión
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 9907
DSUB ACC.SPRING LATCH 09P-50P
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Retén de bloqueo
Versión
  • Detalles Pida 2 piezas para un conector.
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero resistente a la corrosión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,006 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140087347
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar