Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de mezzanine
Tipo R, Con revestimiento de contacto para distancia de placa de circuitos impresos de 41 mm
Termoplásticos
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Adaptador de mezzanine
  • Descripción del accesorio
    Tipo R
    Con revestimiento de contacto para distancia de placa de circuitos impresos de 41 mm
Versión
  • Número de contactos 96
Características técnicas
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Metal noble sobre Ni Lado de terminación
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23,125 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140103740
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar