Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Inserts
1
N.º de referencia: 09 25 030 0501
DIN-Signal shell housing 3C
DIN-Signal shell housing 3C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
15 mm
Termoplásticos, Reforzado con fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 25 030 0501
DIN-Signal shell housing 3C
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Inserts
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo 3C
  • Tipo de accesorio Base
  • Descripción del accesorio 15 mm
Versión
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones Con brida para cable
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (accesorios)
    Termoplásticos
    Reforzado con fibra de vidrio
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 28,05 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140042230
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar