Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Recto
Corriente nominal: ≤40 A
Contacto macho para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Metal noble sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série DIN 41612
  • Type de contact Contact à souder de circuit imprimé
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Contact mâle pour connecteurs mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Force d'insertion ≤ 10 N
  • Force d'arrachement ≥ 1,6 N
  • Classe de performance
    1
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Métal noble sur Ni Côté raccordement
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger no requirements (flammable mass < 10g)
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41626
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Pays d'origine Hongrie
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • GTIN 5713140215306
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522