Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 02 01 083 2101
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 83
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento (filas z y d), Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento (filas a, b y c), Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 02 01 083 2101
DIN-Signal harbus64-083MR-3,0C1-2-V4
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-bus® 64
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式
    リフロー半田付け端子 (THR)
    ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
  • コンタクト数 83
  • コンタクト構成 タイプシートを参照
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 5
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離
    ‌1.2 mm 2列間(a、b、c)
    ‌1.2 mm 2列間(z, d)
    ‌1.2 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)
    ‌1 mm 同列2コンタクト間(z, d)
  • 沿面絶縁距離
    ‌1.2 mm 2列間(a、b、c)
    ‌1.2 mm 2列間(z, d)
    ‌1.2 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)
    ‌1 mm 同列2コンタクト間(z, d)
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗
    ≤20 mΩ 列:a、b、c用
    ≤30 mΩ 列:z、d用
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 20秒間)
  • 挿入力 ≤ 160 N
  • 引抜力 ≤ 120 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 61076-4-113に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート) ベージュ
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側(列z、d)
    Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側(列a、b、c)
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140490673
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415