Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 79 364 6903
DIN-Signal RHE11 064MS-4,0C1-2-clip
DIN-Signal RHE11 064MS-4,0C1-2-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 79 364 6903
DIN-Signal RHE11 064MS-4,0C1-2-clip
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
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
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo R (HE11)
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 64
  • Configuración de contacto Filas a y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Longitud de terminación 4 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Con brida de fijación
    Con clip de encaje
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm +2,4 ‌
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 12,1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140104747
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar