Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
29
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 164 6577
DIN-Signal R064MW-13,0-C1HH-2
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
29
Tools
1
饰品
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ R
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 64
  • Konfigurace kontaktů Řady a + c, pozice 1, 2, ... , 31, 32
  • Délka zakončení 13 mm
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 60 N
  • Odpojovací síla ≤ 40 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au na Pd/Ni na Ni
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 14,548 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140103504
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar