Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
9
Accessories
4
N.º de referencia: 09 73 164 2904
DIN-Signal R064MP-5,5C1-2
DIN-Signal R064MP-5,5C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 164 2904
DIN-Signal R064MP-5,5C1-2
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
10
Tools
9
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type R
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration 列a、c、位置1、2、... 、31、32
  • Termination length 5 mm
  • Coding コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB fixing 固定フランジ付き
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    1
    IEC 60603-2に準拠
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging いいえ
Material properties
  • Material (insert) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Colour (insert) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
    Ni 結線側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances ニッケル
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 13.04 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103481
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar