Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 264 6831
DIN-Signal R064FR-3,0C1-2 CTI 400
DIN-Signal R064FR-3,0C1-2 CTI 400

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 64
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 264 6831
DIN-Signal R064FR-3,0C1-2 CTI 400
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
22
Accessories
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 타입 R
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
  • 特長 許容範囲の色ずれや染み
バージョン
  • 結線方式 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 接続タイプ
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
  • コンタクト数 64
  • コンタクト構成 유형 시트 참조
  • 端子長さ 3 mm
  • コーディング 단자 소모적 코딩
  • PCB固定 고정용 프랜지 적용
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1011 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (최대 240 °C에서 15초 동안 리플로우 납땜 지원)
  • 挿入力 ≤ 60 N
  • 引抜力 ≤ 40 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
材質
  • 材質 (インサート) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • カラー(インサート) RAL 7035 (밝은 회색)
  • 材質 (コンタクト) 구리 합금
  • 表面 (コンタクト)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELVステータス 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 no
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 니켈
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 13.45 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140860889
  • eCl@ss 27,460,201.00