Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
22
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 263 6831
DIN-Signal R063FR-3,0C1-2-CTI 400
DIN-Signal R063FR-3,0C1-2-CTI 400

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 63
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 263 6831
DIN-Signal R063FR-3,0C1-2-CTI 400
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
22
Accessories
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type R
  • Elem Female connector
  • Az érintkező leírása Angled
  • Tulajdonságok
    Colour deviations and speckles permitted
    Slight color change possible after reflow soldering.
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Érintkezők száma 63
  • Érintkező konfigurá See type sheet
  • Lezárás hossz 3 mm
  • Kódolás Coding with loss of contacts
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1011 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Benyomási erő ≤ 60 N
  • Kihúzási erő ≤ 40 N
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging いいえ
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Színes (betét) RAL 7035 (ライトグレー)
  • Anyag (érintkezők) 銅合金
  • Felület (érintkező)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 適合
  • ELV státusz 適合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH SVHC anyagok 含まず
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok はい
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok ニッケル
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 13.35 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140860902
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)