Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
2
N.º de referencia: 09 72 264 2801
DIN-Signal Q064FS-3,0C1-1
DIN-Signal Q064FS-3,0C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos, Codificación lateral
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 72 264 2801
DIN-Signal Q064FS-3,0C1-1
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
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 Q型
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 彎式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 連接方式
    主板到子插件板
    擴展卡
  • 針數 64
  • 插針佈局 a、b 排,位置 1、2……31、32
  • 編碼
    不缺針的編碼方式
    側編碼
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 11.5 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140197114
  • eCl@ss 27,460,201.00