Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 242 8830
DIN-Signal Mflat42+6FP-4,5C1-AU50
DIN-Signal Mflat42+6FP-4,5C1-AU50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: AU 50, 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 242 8830
DIN-Signal Mflat42+6FP-4,5C1-AU50
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 M扁平型
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 特殊插針的額定電流:請參見所選插針的數據表
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
    PCB至電纜
  • 針數 48
  • 信號針數 42
  • 特殊插針數 6x
  • 插針佈局 a、b 和 c 排,位置 10、11……22、23
  • 連接長度 4.5 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定 帶固定法蘭
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 針間距(插拔端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 性能等級
    AU 50
    1
    符合IEC 60603-2 標準
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍金 界面端
    Ni 接線端
  • 層厚度 ≥ 1.27 µm
  • 層厚度 ≥ 50 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2 (標準化配件)
  • 鐵路分類 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140197367
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415