Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 160 6985
DIN-Signal M060+4MP-13,0C1-2
DIN-Signal M060+4MP-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 73 160 6985
DIN-Signal M060+4MP-13,0C1-2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
9
Tools
11
Accessories
2
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Tipo M reverse
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Versione
  • Collegamento
    Collegamento press-in
    Collegamento wire wrap
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
    PCB / cable
  • Numero di poli 64
  • Numero di contatti di segnale 60
  • Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 7, 8, ... , 25, 26
  • Lunghezza del collegamento 13 mm
  • Codifica Codifica con perdita di contatto
  • Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
  • Forza di inserzione ≤ 60 N
  • Forza di prelievo ≤ 40 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo (IEC 60603-2)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au su Pd/Ni su Ni
    Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • GTIN 5713140197527
  • eCl@ss 27.460.201,00