Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
5
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 296 8850
DIN-Signal C096FP-4,5C1-AU50
DIN-Signal C096FP-4,5C1-AU50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: AU 50, 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 296 8850
DIN-Signal C096FP-4,5C1-AU50
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
Tools
5
Accessories
3
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform C
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 96
  • Kontaktbestückung Reihen a, b und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
  • Länge der Pins 4,5 mm
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +105 °C Górny limit temperaturowy determinowany przez PCB
  • Steckkraft ≤ 90 N
  • Ziehkraft ≤ 60 N
  • Anforderungsstufe
    AU 50
    1
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nie
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Werkstoff Kontakte Stop miedzi
  • Kontaktoberfläche
    Au na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Schichtdicke ≥ 1,27 µm
  • Schichtdicke ≥ 50 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Ursprungsland Tschechien
  • GTIN 5713140196124
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)