Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 09 03 667 2921
DIN-Signal C067MS-3,0C1-1-cod
DIN-Signal C067MS-3,0C1-1-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 67
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 667 2921
DIN-Signal C067MS-3,0C1-1-cod
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
Tools
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type C
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Număr de contacte 67
  • Configuraţie contact Rows a,b and c, positions 6, 7, 8, 9, 11, 12, ... , 16, 17, 19, 21, 22 ,24, 25, 26, 27, 29, 30 and rows a and c, positions 1, 2, 32 and row a, position 31
  • Codificare Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1.2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 70 N
  • Forţă de extragere ≤ 50 N
  • Nivel de performanţă
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 12 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140196292
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)