Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
8
Accessories
2
N.º de referencia: 09 75 120 6974
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 75 120 6974
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2
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
8
Tools
8
Accessories
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 3Q型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式
    压接终端
    绕接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 20
  • 插针布局 a、b 排,位置 1、2……9、10
  • 连接长度 13 mm
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
  • 插入力 ≤ 20 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等级
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging いいえ
材料特性
  • 材料(插芯) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针)
    Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、
    Ni 結線側
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质 ニッケル
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140104587
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar