Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
8
Accessories
2
N.º de referencia: 09 75 120 6574
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2 w/o Flange
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2 w/o Flange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Sin brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 75 120 6574
DIN Signal 3Q020MP-13,0C1-2 w/o Flange
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
8
Tools
8
Accessories
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo 3Q
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação
    Terminação press-in
    Terminação de enrolamento
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 20
  • Configuração do contato Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 9, 10
  • Comprimento de terminal 13 mm
  • Codificação Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Sem flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
  • Força de inserção ≤ 20 N
  • Força de retirada ≤ 20 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementar)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • GTIN 5713140196636
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar