Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 28 148 7907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-3
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09281486907.
N.º de referencia: 09 28 148 7907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-3
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type 2R
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Wrap termination
  • Összeköttetés típusa
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Érintkezők száma 48
  • Érintkező konfigurá Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Lezárás hossz 13 mm
  • Kódolás Coding with loss of contacts
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 45 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    3
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 9.2 g
  • Származási ország Switzerland
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140043008
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)