Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 28 148 6907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 28 148 6907
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2
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
20
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Conectores
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Tipo 2R
  • Prvek Conector macho
  • Popis kontaktu Recto
Verze
  • Způsob připojení Terminación enrollada
  • Typ připojení
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Počet kontaktů 48
  • Konfigurace kontaktů Filas a, b y c, posiciones 1, 2, ... , 15, 16
  • Délka zakončení 13 mm
  • Kódování Codificación con pérdida de contactos
  • Upevnění PCB Con brida de fijación
Características técnicas
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 45 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    1,55 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
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
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 9,08 g
  • Země původu Rumanía
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140042933
  • eCl@ss 27.460.201,00