Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
9
Accessories
12
N.º de referencia: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 28 148 6974
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Tools
9
Accessories
12
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type 2R
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód
    Press-in termination
    Wrap termination
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 48
  • Érintkező konfigurá Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Lezárás hossz 13 mm
  • Kódolás Coding with loss of contacts
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
  • Benyomási erő ≤ 45 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.6 mm
  • Hot plugging いいえ
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Színes (betét) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Anyag (érintkezők) 銅合金
  • Felület (érintkező)
    Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、
    Ni 結線側
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 適合
  • ELV státusz 適合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 含まず
  • REACH SVHC anyagok 含まず
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok はい
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok ニッケル
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 8.52 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140042964
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar