Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 23 000 9961
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9961
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70
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
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra tipo 2C
    para conectores macho tipo 2R
Versión
  • Longitud de terminación
    17 mm
    20 mm
  • Fijación Fijación de tornillo
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌4,8 mm ±0,5 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3,88 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140041318
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar