Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
1
N.º de referencia: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
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
23
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ 2C
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 48
  • コンタクト構成 列a、b、c、位置1、2、... 、15、16
  • 端子長さ 4.5 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1011 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 45 N
  • 引抜力 ≤ 30 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7035 (ライトグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 8.943 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140041899
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar