Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Tools
4
Accessories
3
N.º de referencia: 09 23 248 6893
DIN-Signal 2C048FP-13,0C1-2-w/oFl
DIN-Signal 2C048FP-13,0C1-2-w/oFl

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Sin brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 23 248 6893
DIN-Signal 2C048FP-13,0C1-2-w/oFl
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
23
Tools
4
Accessories
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 2C
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Termination length 13 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing Without fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
  • Insertion force ≤ 45 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Performance level
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging いいえ
Material properties
  • Material (insert) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Colour (insert) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140479807
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)