Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
9
Tools
2
アクセサリ
3
フード/ハウジング
1
N.º de referencia: 09 23 048 3214
DIN-Signal 2C048FC-B
DIN-Signal 2C048FC-B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 48
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 048 3214
DIN-Signal 2C048FC-B
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
Contacts
6
Combinables
9
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ 2C
  • エレメント メスコネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 48
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 45 N
  • 引抜力 ≤ 30 N
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (コンタクト−コンタクト)
    1.55 kV コンタクト−GND
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140041417
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar