Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 23 000 9969
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 4.30
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 4.30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9969
DIN-Signal 2C/2R shroud screwfix 4.30
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
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Aksesuar tipi Pin shroud
  • Aksesuarın açıklaması
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Sürüm
  • Sonlandırma uzunluğu
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • Sabitleme Screw fixing
Teknik özellikler
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
    ‌8.2 mm ±0.5 ‌
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Thermoplastic
  • Renk (aksesuarlar) RAL 7032 (pebble grey)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3,87 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140041394
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar