Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9951
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 10.70
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 10.70

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9951
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 10.70
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
Название
  • Категория Accesorios
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Envoltura de contacto
  • Описание аксессуаров
    para conectores hembra tipo 2C
    para conectores macho tipo 2R
Версия
  • Длина подключения
    17 mm
    20 mm
  • Крепление Fijación mediante introducción a presión
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌4,8 mm ±0,5 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Termoplásticos
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 según NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 3.51 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140041219
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400