Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9955
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 7.50
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 7.50

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9955
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 7.50
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 핀 덮개
  • 액세서리 설명
    암형 커넥터 타입 2C 지원
    수형 커넥터 타입 2R 지원
버전
  • 터미네이션 길이
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • 고정 압입 고정
기술적 특성
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌5 mm ±0.5 ‌
    ‌8 mm ±0.5 ‌
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 3.38 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140041257
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar