Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
N.º de referencia: 09 23 000 9957
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.90
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.90

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9957
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.90
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Pin shroud
  • Popis příslušenství
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Verze
  • Délka zakončení
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • Upevnění Press-in fixing
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB
    ‌2.6 mm ±0.5 ‌
    ‌5.8 mm ±0.5 ‌
    ‌6.6 mm ±0.5 ‌
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Thermoplastic
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 3,7 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140041271
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar