Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
アクセサリ
5
N.º de referencia: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo 2C, para conectores macho tipo 2R
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 000 9959
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 4.30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
5
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • アクセサリータイプ ピンシュラウド
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ タイプ2C用
    オスコネクタ タイプ2R用
バージョン
  • 端子長さ
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • 固定具 プレスフィット固定
技術的特性
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ
    ‌4.2 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
    ‌8.2 mm ±0.5 ‌
材質
  • 材質(アクセサリー) Thermoplastic
  • カラー(アクセサリー) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
仕様および認証
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 2.9 g
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140041295
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar