Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Accessories
1
N.º de referencia: 09 22 232 6824
DIN-Signal 2B032FS-2,9C1-2
DIN-Signal 2B032FS-2,9C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 22 232 6824
DIN-Signal 2B032FS-2,9C1-2
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
14
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Konektory
  • Series DIN 41612
  • Identification Typ 2B
  • Element Zásuvka
  • Description of the contact Přímé provedení
Version
  • Termination method Připojování vlnovým pájením
  • Connection type
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Řady a + b, pozice 1, 2, ... , 15, 16
  • Termination length 2,9 mm
  • Coding Kódování beze ztráty kontaktu
  • PCB fixing S upevňovací přírubou
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (doplňkové)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 130
  • Net weight 5.692 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140041103
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar