Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 900 9997
ESCUADRA IZQ. FIJACION MULTIPLE METALIZ.
ESCUADRA IZQ. FIJACION MULTIPLE METALIZ.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, Con codificación, Izquierda, 20 mm, Fijación múltiple, Con tuerca M2,5
Plástico, metalizado
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 900 9997
ESCUADRA IZQ. FIJACION MULTIPLE METALIZ.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Fixing brackets B
  • A tartozék leírása
    for male connectors
    With coding
    Left
    20 mm
    Multiple fixing
    With nut M2.5
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Plastic, metallised
  • Szín (kiegészítők) Metallic
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2.62 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140014688
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400