Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 800 9968
DIN-Power bracket right
DIN-Power bracket right

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, para racks de 19" según DIN EN 60297, Fijación sencilla, Sin mango eyector, Derecha
Metálicos, Termoplásticos
Metálico
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 800 9968
DIN-Power bracket right
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Abrazaderas de fijación B
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    para racks de 19" según DIN EN 60297
    Fijación sencilla
    Sin mango eyector
    Derecha
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Metálicos
    Termoplásticos
  • Color (accesorios) Metálico
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 14,698 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140014374
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400