Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 800 9976
DIN-Power bracket left D20metal no screw
DIN-Power bracket left D20metal no screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación
Fijación sencilla, Izquierda
Metálicos, Termoplásticos
Metálico, RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 800 9976
DIN-Power bracket left D20metal no screw
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria DIN 41612
  • Tip de accesorii Lamele de fixare
  • Descrierea accesoriului
    Fixare individuală
    Stânga
Proprietăţi material
  • Material (accesorii)
    Metal
    Termoplastic
  • Culoare (accesorii)
    Metalic
    RAL 7032 (gri pietriş)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Clasificare feroviară F1/I2 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 16,34 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140014381
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400