Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.)
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante para base
para base D 20
Metálicos
Metálico
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Insert for shell housing
  • Description of the accessory for shell housing D 20
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • Colour (accessories) Metallic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 6.915 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140014305
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400